Columna elevadora TCP/IP 24 V,
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 columna elevadora TCP/IP 24V
1 fuente de alimentación 100-240V para columna elevadora TCP/IP 24V
1 guía de cables para columna elevadora TCP/IP
1 placa de montaje de columna elevadora 8 240x200 St
1 placa adaptadora de columna elevadora 8 200x200
1 cable Ethernet, S/FTP, 5 m
1 terminal de tierra 8
6 tuercas 8 St M8, zinc.
6 tornillos Allen DIN 912 M8x20, St, zinc.
4 tornillos avellanados ISO 10642 M10x45, St, inoxidable
4 tornillos avellanados ISO 10642 M10x80, St, inoxidable
Características
| Número de artículo | 0.0.724.86 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 44.73 kg |
| Clase de protección | IP44 |
| Puertos | I/O Link, Modbus TCP/IP |
| Corriente de alimentación | Tensión de alimentación = 100-240 V AC |
| Precisión de posicionamiento | ≥ 1,5 mm |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Velocidad máxima de desplazamiento | Vmax = 100 mm/s |
| Carrera máx. | Hmax = 900 mm |
| Capacidad de carga máxima | F = 1000 N |
| Consumo actual | 2,2...5,4 A |
Descripción
La columna elevadora dispone de un sistema de control integrado y está preparada para conectarse a un cobot. Gracias a su interfaz TCP/IP, la columna elevadora puede accionarse directamente como eje vertical en la programación del robot.
El kit «plug-and-play» contiene todos los componentes necesarios para utilizar la columna elevadora con un cobot. Consta de una columna elevadora TCP/IP 24V, una fuente de alimentación, las placas de montaje y adaptadoras, un cable Ethernet, una cadena de protección para cables y los materiales de fijación correspondientes.
Variantes
Ordenar por
| Design: Integrator Set | |
| Design: Plug-And-Play Set |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
Código arancelario
84289090