Datos técnicos
Volumen de suministro
Paso p = 20 mm
Velocidad de desplazamiento máx. = 1,00 m/s
Rendimiento de toda la unidad = 85 %
Juego axial máx. (tornillo/tuerca) = 0,08 mm
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
Distancia de seguridad S = 86,5 mm
Características
| Protección contra ESD | No |
|---|---|
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Type designation | 0.0.668.40 |
Descripción
El husillo de precisión está disponible con un paso de 5 mm para una potencia máxima, o bien de 20 mm para una velocidad de desplazamiento más alta de hasta 1 m/s. Como resultado, los usuarios pueden crear soluciones de automatización precisas con alta eficiencia, destacada rigidez y bajo desgaste mecánico.
El cubo con un taladro de 15 mm garantiza una conexión precisa, facilitando especialmente el establecimiento de una conexión segura con motores de item. Los correspondientes kits de acoplamiento conectan todos los componentes sin holguras. El cubo no requiere mecanizado.
El kit de acoplamiento KGT D40/D15 puede utilizarse para conectar prácticamente cualquier motor. Su taladro de acoplamiento puede agrandarse para alojar el eje del motor.