Datos técnicos
Nota técnica
Paso p = 5 mm
Velocidad del carro máx. = 0,25 m/s
Rendimiento de toda la unidad = 80 %
Holguramáx.(husillo/tuerca) = 0,04 mm
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
Características
| Serie | serie 8 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 5 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Type designation | 0.0.414.33 |
Descripción
- Pueden combinarse con otros tipos de guía
- Los componentes individuales son recambiables
- Total compatibilidad con los productos del sistema de construcción modular MB.
Perfil portante con juntas integradas, bloques de cojinetes fijos y flotantes, mecanismo de collarín a bolas para alojar el husillo, amortiguación en final de carrera, puente de transmisión con yugo, tuerca de arrastre suspendida por junta cardan y con juego minimizado y husillo bruñido.
Lubricación por grasa
Intervalo de lubricación: Cada 400-500 horas de funcionamiento con grasa para cojinete de bolas con base de litio (no grasa de uso genérico)Aceleración máx. = 5 m/s2
Longitud máx. de carrera = 2687 mm
Longitud total L = carrera + 400 mm
Distancia de seguridad S = 86,5 mm
La guía necesaria para el carro debe disponerse externamente.
La tuerca de arrastre está unida por junta cardan para evitar esfuerzos no deseados y corregir pequeñas desalineaciones con la carga.
El husillo de bolas KGT puede ser accionado desde el lado del cojinete fijo o del flotante
El husillo de bolas debe posicionarse de tal forma que se asegure que la carga principal es de tracción respecto al cojinete fijo (es decir, en una disposición vertical, el cojinete fijo deberá ir arriba).
Las velocidades máximas del carro alcanzables con el husillo de bolas dependen de la longitud del husillo (véase el diagrama al lado).
Bajo compresión axial, hay que tener en cuenta el pandeo del husillo.
La posición de la rosca de conexión M8 para asegurar la corredera puede ser centrada o desplazada en relación al carro, según la posición del adaptador del yugo que se utilice.