item
Junta

Junta


Ver las 22 variantes
Bajo petición

Este producto está disponible por poco tiempo.

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

a = 6 - 8 mm
t = 17,3 mm

Características

Número de artículo 0.0.005.37
Serie serie 12
Características gris, similar al RAL 7040
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 58 g/m
Unidad de suministro 1 rollo, longitud 20 m
Material TPV

Descripción

Para la fijación y junta de paneles de distintos gruesos, insertados en ranuras de los perfiles 5, 6, 8 y 12.
La versión en gris combina bien con la superficie del perfil anodizado natural.
El material eslástico es resistente a agentes de limpieza y aceite mineral.

Indicaciones de montaje

Es aconsejable utilizar un medio lubricante tal como agua jabonosa para asegurar una inserción fácil y correcta del perfil junta.
Aplicar una ligera presión para encajar la junta a la ranura del perfil.
El útil de montaje de juntas facilita el proceso de insertar la junta en la ranura del perfil con la orientación correcta.

Variantes

Ordenar por

Serie:  5 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  6 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  12 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  12 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  12 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  12 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  x Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  x Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  4-5 mm

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
40069000