Brazo soporte de teclado
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Perfil para bandeja de teclado, Al, anodizado
1 Reposamuñecas EPDM, PP, gris, similar al RAL 7042
2 tapetas, St, aluminio blanco similar al RAL 9006
8 tornillos avellanados DIN 7504, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.685.53 | 
|---|---|
| Serie | serie 8 | 
| Protección contra ESD | No | 
| Peso | m = 3.4 kg | 
| Unidad de suministro | 1 pza. | 
| Estado en la entrega | Premontado | 
Descripción
La bandeja de teclado 8 y la bandeja de teclado extraíble cuentan con un reposamuñecas elástico que alivia la tensión en los brazos para que los usuarios puedan trabajar con comodidad. Su superficie es lo suficientemente amplia como para alojar fácilmente un teclado y un ratón, proporcionando un entorno de trabajo ordenado y eficiente.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Modelo: No extraíble | |
| Modelo: Extraíble | 
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
 eCl@ss 11.0
 21100291
eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111905
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 7.1
 21100290
Código arancelario
 84879090