Kit escuadra
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Escuadra 12 60x60 Zn, zamak, RAL 9006
Tapeta escuadra 12 60x60, PA, negra
2 Tornillos gota de sebo ISO 7380-M12x25, St, zinc.
2 Arandelas DIN 433-13, St, zinc.
2 Tuercas 12 St M12, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.003.53 |
---|---|
Serie | serie 12 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 520 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 50x50 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000
Kit escuadra
Bajo petición