Datos técnicos
Volumen de suministro
4 perfiles 8 40x40 L, Al, anodizado
16 kits de unión automática 8, St, zinc.
16 tapetas kit unión automática, PA-GF
Características
| Número de artículo | 0.0.646.72 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 3.93 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Los distintos conjuntos son compatibles con SystemMobiles L, T y U de los tamaños correspondientes.
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Código arancelario
76042100