Rodillo


Variante seleccionada
Rodillo D14, inoxidable (0.0.488.20)
Rodillo D14, inoxidable
0.0.488.20
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Nota técnica

Doble rodamiento, obturado no requiere mantenimiento

Características

Número de artículo0.0.488.20
Velocidad máx.nmax. = 5,000 min-1
Protección contra ESDNo
Pesom = 100 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt, X 105 Cr Mo 17, endurecido, pulido
Factor de carga, dinámicoC = 6,200 N
Factor de carga, estáticoC0 = 3,500 N

Descripción

Para la construcción de unidades de rodadura específicas, sin juego (ajustable), junto con ejes calibrados.

Variantes

Ordenar por

Guide type:  Shaft D6Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25Material:  Steel

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84799020