rueda fija 140×110


Variante seleccionada
Rueda fija D200 140x110 (0.0.667.39)
Rueda fija D200 140x110
0.0.667.39
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Horquilla, St, zinc.
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cubierta antipolvo
Cuerpo PA
Cubierta TPU, 94 Sh A, gris

Características

Número de artículo0.0.667.39
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 1.6 kg
Unidad de suministro1 pza.
Capacidad de carga400 kg/rueda

Descripción

Las ruedas fijas y giratorias se pueden acoplar a las estructuras de la serie 8 mediante los cuatro agujeros que ofrece la placa base de la rueda. También se pueden fijar a dos perfiles 8 D30 paralelos. Dichos perfiles, del sistema de tubos perfilados D30, ofrecen una ranura 8. Para su instalación se utiliza el kit de unión 8 para rueda fijas y giratorias.
¡Todo va sobre ruedas! Las nuevas ruedas fijas y articuladas de item facilitan el montaje de carros de transporte con altas capacidades de carga. Los nuevos modelos satisfacen los altos requisitos de la industria. Las robustas ruedas se ofrecen con diámetros de D100, D125, D160 y D200. Todas ellas se suministran como rueda articulada, rueda articulada con freno o rueda fija, y cada una de ellas en versión estándar y versión antiestática. Los robustos rodamientos de bolas y los cuerpos de poliamida 6 aseguran una larga vida útil de las ruedas. La cubierta de las ruedas está fabricada de poliuretano resistente a la abrasión.
La placa base integrada ofrece cuatro agujeros de fijación para una transmisión perfecta de las fuerzas de movimiento. Para ello se utiliza el kit de unión 8 para ruedas fijas y articuladas 140x110.
La rueda giratoria con freno ofrece una palanca de pie para bloquear la dirección y el giro de la rueda. Cuando un carro forma parte de un tren con otros carros, la dirección de uno de los ejes se debería bloquear. El bloqueo de dirección se utiliza a tal efecto y se puede incorporar de forma ulterior.
Todo ello confiere una alta calidad a las ruedas.
Nota: El 100 por cien de la capacidad disipativa de las ruedas antiestáticas se asegura hasta el 65 por ciento de la máxima carga. Si la carga en las ruedas excede este nivel, la capacidad de disipar las cargas electroestáticas se ve mermada. Como medida preventiva, se aconseja elegir ruedas con una sobrada capacidad de carga.
capacidad de carga 400 kg/rueda

Variantes

Ordenar por

Tragfähigkeit (Rolle):  200 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  130 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  160 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  450 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  550 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  600 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000