Datos técnicos
Volumen de suministro
Llave, acero al cromo-vanadio, cromado mate
Mango de plástico, TPE
Características
| Número de artículo | 0.0.026.54 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 66 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Entrecaras | s = SW5 |
Descripción
Las llaves con mango en T y en L son adecuadas para los pares de apriete máximos de los diferentes tornillos.
Las llaves en L son particularmente adecuadas para el apriete de los tornillos de las uniones universales.
Para los kits de unión automáticos 8 NO se utiliza una llave especial NO en L de 5 mm.
Las llaves están fabricadas con acero al cromo-vanadio, con cromado mate. Los ergonómicos mangos de plástico tienen un recubrimiento elástico de TPE.
Variantes
Ordenar por
| Entrecaras: TX20 | Forma de maneta: Mango en T | |
| Entrecaras: TX30 | Forma de maneta: Mango en T | |
| Entrecaras: SW2,5 | Forma de maneta: Mango en T | |
| Entrecaras: SW3 | Forma de maneta: Mango en T | |
| Entrecaras: SW4 | Forma de maneta: Mango en T | |
| Entrecaras: SW5 | Forma de maneta: Mango en T | |
| Entrecaras: SW6 | Forma de maneta: Mango en T | |
| Entrecaras: SW8 | Forma de maneta: Mango en T | |
| Entrecaras: SW1,5 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
| Entrecaras: SW2 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
| Entrecaras: SW2,5 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
| Entrecaras: SW3 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
| Entrecaras: SW4 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
| Entrecaras: SW5 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
| Entrecaras: SW6 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
| Entrecaras: SW8 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
| Entrecaras: SW10 | Forma de maneta: Cabeza esférica |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82054000