Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Barra de tracción D25-610, acero, zincado brillante
1 Tope de impacto M8 D30x30, NBR
1 Muelle de torsión doble D32x4-70, acero, inoxidable
Características
| Número de artículo | 0.0.674.29 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 3.609 kg |
| Fuerza perm. | Fper. = 3,000 N |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Capacidad de carga máxima | M = 3000 kg |
Descripción
El mecanismo de autoelevación ergonómico de la barra de tracción D25-610 previene dolores o lesiones de espalda. Su muelle integrado empuja la barra de tracción hacia arriba, lo que permite a los usuarios acoplar y desacoplar carros usando los pies sin necesidad de agacharse. Si no se necesita la barra de tracción, se pliega automáticamente para que no suponga un peligro de tropiezo.
La barra de tracción D25-610 se conecta al acoplamiento de la barra de tracción D25-30. El pasador del acoplamiento debe apuntar hacia abajo.
Importante: Se debe usar la combinación correcta de barra de tracción y acoplamiento. El acoplamiento de la barra de tracción D25-74 no se puede utilizar, ya que el pasador está situado a una altura de trabajo diferente.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: LPS | Deichsellänge: 574 | Deichselbreite: 202 | Dicke: 6 | Selbstaufstellend: ✓ | |
| Baureihe: 8 | Deichsellänge: 650 | Deichselbreite: 313 | Dicke: 8 | Selbstaufstellend: ✓ | |
| Baureihe: 8 | Deichsellänge: 650 | Deichselbreite: 313 | Dicke: 8 | Selbstaufstellend: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
73269098