Unidad lineal KLE
1 2,800
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.710.86 |
---|---|
Serie | serie 5 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Momento de inercia, eje x | Ix = 7.3 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 11.01 cm4 |
Maximum operating load | Fx max = 150 N |
Maximum force in direction y | Fy max = 250 N |
Maximum force in direction z | Fz max = 200 N |
Peso | m = 1.289 kg |
Peso, espec. Longitud | m = 1.999 kg/m |
Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena) | mlz = 0.064 kg/m |
Eficiencia | . = 1 |
Unidad de suministro | 1 kit |
Velocidad máx. | Vmax = 5 m/s |
Repetibilidad | . = 0,1 mm |
Carrera máx. | Hmax = 2,800 mm |
max. drive torque | . = 2.2 Nm |
Maximum moment around the x axis | Mx max = 4 Nm |
Maximum moment around the y axis | My max = 8 Nm |
Maximum moment around the z axis | Mz max = 15 Nm |
Carrera | h = 90 mm/rev |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Line: 5 | Stroke length: 1 ... 2800 | Guide type: Shaft D6 | Timing Belt width: 16 mm | |
Line: 6 | Stroke length: 1 ... 5750 | Guide type: Shaft D10 | Timing Belt width: 25 mm | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5600 | Guide type: Shaft D14 | Timing Belt width: 34 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090
Unidad lineal KLE
1 2,800
* Información obligatoria