Datos técnicos
Volumen de suministro
Tischklemme 0-65 mm
Flexrohr 400 mm
Sensor-Einschalter mit Dimmer
Anschlussspannung: 100-240 V AC
Schutzklasse II
Anschlussleitung schwarz, L = 2,3 m
mit Steckertransformator
Leuchtstärke (150mm): Emax. ≈ 6200 Lux, Eø ≈ 2300 Lux
Linse ⌀ 72 mm, 5,3 Dioptrien
Farbwiedergabeindex: Ra ≈ 80
Farbtemperatur: T ≈ 4000°K (Neutralweiß)
Schutzhülle
Características
Número de artículo | 0.0.631.71 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Peso | m = 1.5 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
94052190