Mecanizado de uniones, unión central
7 9.1
21 43
14.2 18.2
Diámetro de avellanado necesario
26.7 34
Profundidad de avellanado necesario
Ver las 3 variantes
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.717.39 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Średnica: 9.1 | Głębokość: 21 | Średnica obniżenia: - | Głębokość obniżenia: - | |
Średnica: 7 | Głębokość: 34.2 | Średnica obniżenia: 14.2 | Głębokość obniżenia: 26.7 | |
Średnica: 9 | Głębokość: 43 | Średnica obniżenia: 18.2 | Głębokość obniżenia: 34 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.1
25090702
eCl@ss 5.0
25090702
eCl@ss 6.0.1
25090702
eCl@ss 7.1
25090702
eCl@ss 8.0
25090702
eCl@ss 11.0
25090702
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Código arancelario
76042100
Mecanizado de uniones, unión central
7 9.1
21 43
14.2 18.2
Diámetro de avellanado necesario
26.7 34
Profundidad de avellanado necesario
Ver las 3 variantes
Este artículo no se puede pedir directamente.