Mecanizado, unión universal
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Volumen de suministro
(Agujero escalonado para unión universal 12)
Características
Número de artículo | 0.0.015.03 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Diámetro | d = 30 mm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Diametro: 4.3 | Profondità: 18.5 | Diametro svasatura: 12 | Profondità svasatura: 8.5 | |
Diametro: 7 | Profondità: 28 | Diametro svasatura: 11 | Profondità svasatura: 9 | |
Diametro: 5.5 | Profondità: 25.7 | Diametro svasatura: 16 | Profondità svasatura: 12.7 | |
Diametro: 9 | Profondità: 42 | Diametro svasatura: 15 | Profondità svasatura: 12 | |
Diametro: 7 | Profondità: 22 | Diametro svasatura: 20 | Profondità svasatura: 5 | |
Diametro: 7 | Profondità: 33 | Diametro svasatura: 20 | Profondità svasatura: 16 | |
Diametro: 9 | Profondità: 41 | Diametro svasatura: 25 | Profondità svasatura: 20 | |
Diametro: 12 | Profondità: 48 | Diametro svasatura: 30 | Profondità svasatura: 24 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Código arancelario
76042100
Mecanizado, unión universal
Este artículo no se puede pedir directamente.