item
Mesa de altura regulable manualmente Table, Economy Lean D40/D30 K con montante y voladizo

Mesa de altura regulable manualmente Table, Economy Lean D40/D30 K con montante y voladizo

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El banco de trabajo Table, Economy Lean K de altura regulable puede adaptarse al tamaño del cuerpo y de los componentes mediante una manivela ergonómica. La altura de las cuatro columnas de mesa puede ajustarse en paralelo hasta 300 mm. Con un montante y un voladizo, el banco de trabajo regulable en altura ofrece una gran cantidad de espacio para el suministro de materiales, herramientas e información.
La mesa de manivela se basa en perfiles de aluminio del sistema de construcción modular LP de item. El banco de trabajo ergonómico tiene estabilidad suficiente para trabajos de preparación de pedidos o de montaje, así como para otras aplicaciones de producción manual.
- Cuatro columnas elevadoras de altura regulable manualmente
- Capacidad de carga de hasta 120 kg
- Banco de trabajo con montante y voladizo
- Equipamiento individual gracias a una amplia selección de componentes de estaciones de trabajo de item
- Tablero del modelo básico: 1200 x 600 mm
- La altura, la anchura y la profundidad del modelo básico se pueden ajustar fácilmente
- Diseños alternativos disponibles como soluciones de muestra adicionales

descargas