item
Modelo básico de transportador de cinta plana - con acumulación con protección ESD

Modelo básico de transportador de cinta plana - con acumulación con protección ESD

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de cinta plana con una anchura de 320 mm y cinta con capacidad de acumulación y protección ESD es adecuado para manipular mercancías unitarias de diversos tipos. La cinta transportadora con protección ESD puede utilizarse, por ejemplo, para transportar piezas electrónicas sensibles en carros de transporte pequeños ESD. La cinta transportadora con acumulación también ofrece la posibilidad de acumular las cargas unitarias en una posición definida, por ejemplo, para los trabajos de montaje, desmontaje y comprobación de la entrada de cables, o para almacenamiento intermedio. La longitud de 2000 mm permite transportar y acumular cargas de hasta 35 kg. La carga de línea máxima es de 25 kg/m.
El transportador de cinta plana 8 40 D está disponible con una cinta con acumulación, sin acumulación y con protección ESD en ocho anchuras de hasta 400 mm y distancias entre ejes de hasta 6000 mm. La cinta transportadora con protección ESD permite el transporte seguro de piezas electrónicas sensibles.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
- El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
- La protección ESD debe comprobarse de acuerdo con las especificaciones de los componentes manipulados y verificarse a intervalos regulares.
- El transportador de cinta plana 8 40 D-320 con acumulación y protección ESD puede funcionar con una carga máxima de 35 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD