item
Modelo básico de transportador de cinta plana doble - con acumulación y con protección ESD

Modelo básico de transportador de cinta plana doble - con acumulación y con protección ESD

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

Este transportador de cinta plana doble con anchuras de cinta de 40 mm y una anchura total de 240 mm es adecuado para manipular cargas unitarias intrínsecamente estables de diversos tipos. Con la cinta transportadora con protección ESD, las piezas electrónicas sensibles pueden transportarse fácilmente en carros de transporte pequeños ESD, por ejemplo. Las cintas transportadoras con acumulación también ofrecen la posibilidad de acumular los carros de transporte en una posición definida, por ejemplo, para los trabajos de montaje, desmontaje y comprobación de la entrada de cables, o para almacenamiento intermedio. En la longitud de 2000 mm, se puede transportar una carga total de hasta 8 kg en modo de acumulación. La carga de línea máxima es de 25 kg/m.
El transportador de cinta plana doble 8 40 D está disponible con cinta con acumulación, sin acumulación y con protección ESD en ocho anchuras de hasta 400 mm y distancias entre ejes de hasta 6000 mm. La distancia entre las cintas sincronizadas puede ser de hasta 2400 mm. La cinta con protección ESD permite el transporte de piezas electrónicas sensibles.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
- El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
- La protección ESD debe comprobarse de acuerdo con las especificaciones de los componentes manipulados y verificarse a intervalos regulares.
- El transportador de cinta plana doble 8 40 D-40 con cinta con acumulación y protección ESD puede funcionar con una carga acumulativa máxima de 8 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD