item
Modelo básico de transportador de cinta plana doble - sin acumulación

Modelo básico de transportador de cinta plana doble - sin acumulación

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de cinta plana doble, con una anchura de cinta de 40 mm y una anchura total de 240 mm, combinado con la cinta transportadora sin acumulación es adecuada para transportar cargas unitarias intrínsecamente estables de un tamaño definido. Debido a la estabilidad intrínseca de las mercancías transportadas, solo se necesitan dos cintas transportadoras estrechas y el espacio entre las cintas puede utilizarse, por ejemplo, para topes mecánicos o eléctricos, sistemas de cámaras o tecnología de sensores.
Con la longitud de 2000 mm, se puede transportar y acumular una carga total de hasta 8 kg. Sin acumulación, la carga total del sistema de transporte es igual a 30 kg con una carga de línea de 25 kg/m.
El transportador de cinta plana doble 8 40 D está disponible con una cinta con acumulación, sin acumulación y con protección ESD en dos anchuras y distancias entre ejes de hasta 6000 mm. La anchura total de las cintas sincronizadas puede ser de hasta 2400 mm.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
- El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
- El transportador de cinta plana doble 8 40 D-400 con acumulación puede funcionar con una carga máxima de 8 kg acumulativa y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD