item
Modelo básico de transportador de cinta plana - sin acumulación

Modelo básico de transportador de cinta plana - sin acumulación

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de cinta plana sin acumulación es adecuado para manipular material a granel y objetos que no son intrínsecamente estables. Gracias a su anchura de 400 mm, se pueden transportar de forma fiable unidades de carga de distintos tamaños. La longitud de 2000 mm permite transportar cargas de hasta 50 kg en el sistema de transporte con una carga de la línea de 25 kg/m.
El transportador de cinta plana 8 40 D está disponible con una cinta transportadora con acumulación, sin acumulación o con protección ESD en ocho anchuras de hasta 400 mm y espacios entre ejes de hasta 6000 mm.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
- El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
- El transportador de cinta plana 8 40 D-400 sin acumulación puede funcionar con una carga máxima de 100 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD