item
Modelo básico de transportador de correa dentada - con acumulación y con protección ESD

Modelo básico de transportador de correa dentada - con acumulación y con protección ESD

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de correa dentada con una anchura de 80 mm y correa dentada con acumulación es adecuado para manipular piezas pequeñas más pesadas o cajas de menor tamaño. Gracias a la cinta transportadora con protección ESD, también se pueden transportar sin problemas piezas electrónicas sensibles, por ejemplo, en carros de transporte pequeños ESD. En la longitud de 2000 mm, se pueden transportar y acumular cargas de hasta 50 kg con una carga de línea de 25 kg/m.
El transportador de correa dentada 8 40 D está disponible con una correa dentada con acumulación, con protección ESD o sin acumulación, en dos anchuras y en longitudes de hasta 6000 mm. Las duraderas correas dentadas con filamentos de acero integrados transportan piezas de transporte pesadas sin que se resbalen.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
 - La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
 - El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
 - La protección ESD debe comprobarse de acuerdo con las especificaciones de los componentes manipulados y verificarse a intervalos regulares.
 - El transportador de correa dentada 8 40 D-80 con acumulación y protección ESD puede funcionar con una carga máxima de 50 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD