item
Modelo básico de transportador de correa dentada doble - con acumulación y protección ESD

Modelo básico de transportador de correa dentada doble - con acumulación y protección ESD

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de correa dentada doble con una anchura total de 320 mm y con correas dentadas de 80 mm de anchura y capacidad de acumulación es adecuado para manipular carros de transporte de carga no intrínsecamente estables. Con la correa dentada con protección ESD, las piezas electrónicas sensibles pueden transportarse fácilmente en carros de transporte ESD, por ejemplo. Con las cintas transportadoras con acumulación, también es posible acumular los carros de transporte en una posición definida, por ejemplo, para realizar trabajos de montaje, desmontaje y comprobación, o para almacenarlos de forma intermedia. En los 2000 mm de longitud se puede transportar y almacenar una carga total de hasta 50 kg. La carga de línea máxima es de 25 kg/m.
El transportador de correa dentada doble 8 40 D está disponible con una correa dentada con acumulación, con protección ESD, así como sin acumulación, en dos anchuras y en longitudes de hasta 6000 mm. Las duraderas correas dentadas con filamentos de acero integrados transportan piezas de transporte pesadas sin que se resbalen.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
- El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
- La protección ESD debe comprobarse de acuerdo con las especificaciones de los componentes manipulados y verificarse a intervalos regulares.
- El transportador de correa dentada doble 8 40 D-80 con acumulación y protección ESD puede funcionar con una carga máxima de 50 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD