item
Modelo básico de transportador de correa dentada doble - sin acumulación

Modelo básico de transportador de correa dentada doble - sin acumulación

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de correa dentada doble de 40 mm de ancho sin acumulación es adecuado para transportar cargas unitarias intrínsecamente estables, como carros de transporte, o componentes intrínsecamente estables definidos en líneas de montaje. La anchura total es de 800 mm. El espacio entre los transportadores puede utilizarse, por ejemplo, para topes mecánicos o eléctricos, sistemas de cámaras o sensores. En la longitud de 3000 mm, se pueden manipular cargas de hasta 75 kg con una carga de línea de 25 kg/m.
El transportador de correa dentada doble 8 40 D está disponible con una correa dentada con acumulación y protección ESD, y con una correa dentada sin acumulación, en dos anchuras y en longitudes de hasta 6000 mm. La anchura total de los transportadores de correa dentada sincronizada puede ser de hasta 2400 mm. Las duraderas correas dentadas con filamentos de acero integrados mueven piezas de transporte pesadas sin que se resbalen.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
- El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
- Para evitar que la correa dentada se combe, el kit de soporte de cinta 8 se instala a partir de una longitud de 2000 mm.
- El transportador de correa dentada doble 8 40 D-40 sin acumulación puede funcionar con una carga máxima de 90 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD