item
Modelo básico de transportador de correa dentada - sin acumulación

Modelo básico de transportador de correa dentada - sin acumulación

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de correa dentada sin acumulación de 80 mm de anchura es adecuado para transportar piezas pequeñas más pesadas o cajas de menor tamaño. Con una carga de línea de 25 kg/m, se pueden transportar hasta 75 kg en el sistema de transporte una distancia de 3000 mm.
El transportador de correa dentada 8 40 D está disponible con una correa dentada con acumulación, con protección ESD o sin acumulación, en dos anchuras y en longitudes de hasta 6000 mm. Las duraderas correas dentadas con filamentos de acero integrados transportan piezas de transporte pesadas sin que se resbalen.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
- El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
- Para evitar que la correa dentada se combe, el kit de soporte de cinta 8 se instala a partir de una longitud de 2000 mm.
- El transportador de correa dentada 8 40 D sin acumulación puede funcionar con una carga máxima de 100 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD