Pasta de montaje
1.0.003.61
Este producto ya no está disponible.
Datos técnicos
Volumen de suministro
Inhalt: 100 g (Tube)
Características
Número de artículo | 1.0.003.61 |
---|---|
Peso | m = 115 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
descargas
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23060102
eCl@ss 4.0
23060102
eCl@ss 4.1
23060102
eCl@ss 5.0
23060102
eCl@ss 5.1
23060102
UNSPSC 9.0
15121902
eCl@ss 11.0
23060102
eCl@ss 6.0.1
23060102
eCl@ss 7.1
23060102
UNSPSC 7.0
15121902
Código arancelario
34031980
Pasta de montaje
1.0.003.61
Este producto ya no está disponible.