Amortiguadores de goma
Datos técnicos
Nota técnica
Dureza 80 Sh A, resistentes al agua y al aceite
Características
| Número de artículo | 0.0.439.33 | 
|---|---|
| Protección contra ESD | si | 
| Peso | m = 18 g | 
| Dureza | 80 Sh A | 
| Unidad de suministro | 1 pza. | 
| Material | NBR | 
| Color | negro | 
Descripción
Pueden montarse posteriormente en los pies D30, D40 (no en los modelos de acero inoxidable), D60 y D80.
Variantes
Ordenar por
| Diameter: ø 30 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
| Diameter: ø 40 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
| Diameter: ø 60 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2.2 | |
| Diameter: ø 80 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 3 | |
| Diameter: ø 80 mm | Shape: Cylindrical | Edge length X: - | Edge length Y: - | Height/depth Z: 10 | |
| Diameter: - | Shape: Rectangular | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Height/depth Z: 3 | 
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
 eCl@ss 8.0
 23189090
eCl@ss 5.1
 23180101
eCl@ss 4.0
 23180101
eCl@ss 4.1
 23180101
eCl@ss 5.0
 23180101
eCl@ss 6.0.1
 23189190
eCl@ss 7.1
 23189090
eCl@ss 11.0
 23189090
UNSPSC 9.0
 31162307
UNSPSC 7.0
 31162307
Código arancelario
 40169997