Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.685.04 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Los elementos de plástico se insertan a intervalos a lo largo de la parte superior del perfil placa ranurada 8 400x14 y encajan en otra sección de perfil. De este modo, los usuarios pueden diseñar grandes paneles para organizar herramientas de todo tipo y mantener las zonas de trabajo despejadas y ordenadas.
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097