Perfil X 8 120x40
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.718.93 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 13.7 cm2 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 24.8 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 231.05 cm4 |
| Peso | m = 3.7 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 2500 N |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 12.4 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 38.51 cm3 |
Descripción
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño ligero de item presenta dos ranuras de perfil de la serie 8 abiertas y cuatro cerradas. La pared del perfil en los dos lados más anchos es lisa y continua, aunque estas ranuras cerradas pueden abrirse fácilmente. Este perfil de aluminio se puede utilizar para construir marcos y cabinas con superficies exteriores fáciles de limpiar.
El juego de fijación automática 8 NO (0.0.489.96) es ideal para unir perfiles. Solo requiere una mínima abertura en la ranura y viene con su propio cierre.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: - | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: - | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100