Pie ajustable PA
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, PA-GF, negro
Espárrago, tuerca y arandela, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.196.64 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 71 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 1,500 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Seria: 8 | Kolor: k. szary | Kontur: Kwadratowy | Średnica: 39 | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Kontur: Kwadratowy | Średnica: 39 | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Kontur: Koło | Średnica: 40 | |
Seria: X | Kolor: k. szary | Kontur: Kwadratowy | Średnica: 39 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
39269097
Pie ajustable PA
Bajo petición