Datos técnicos
Características
| Serie | serie X |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso, espec. Superficie | m = 37.5 kg/m2 |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Type designation | 0.0.718.66 |
Descripción
Esta solución permite sujetar las piezas de trabajo fácilmente en su lugar de forma precisa y flexible. Los útiles, la maquinaria y las herramientas también se pueden colocar con solo unos ligeros movimientos.
Las ranuras están diseñadas para fuerzas de extracción de hasta 2500 N.
El perfil de placa ranurada 8 400x14 (0.0.678.02) está disponible para aplicaciones ligeras como sujetar en su lugar ganchos y soportes.