item
Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003

Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003

0.0.685.73

Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.685.73
Características Blanco integral similar al RAL 9003
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Superficie m = 6.75 kg/m2
Unidad de suministro 1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x2070 mm
Material Resina celulósica laminada

Descripción

¡Denso y delgado! Estos paneles blancos de 6 mm de grosor fabricados en plástico son resistentes al desgaste y los impactos. El material está totalmente coloreado y ofrece un aspecto espectacular, incluso en los bordes y en las zonas mecanizadas.
La Placa de resina celulósica 6mm está fabricada en HPL. Este material termoestable se utiliza para el revestimiento de cabinas para máquinas, tableros de mesa y divisores de salas. Gracias a su superficie sellada, los paneles muestran unos excelentes valores mecánicos y resistencia a la temperatura. Este material también es resistente a muchos productos químicos.
Cuando se instale con Multiblock adhesivo 8 6mm de item (0.0.696.37), la Placa de resina celulósica 6 mm puede crear un revestimiento enrasado.
Nota: Los paneles fabricados en resina celulósica deben almacenarse en horizontal hasta su instalación. Si se guardan de forma incorrecta, el material podría deformarse a causa de su propio peso.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Código arancelario
39219041