Perfil 8 80x80 KLE


Variante seleccionada
Perfil 6 60x60 KLE, natural (0.0.603.83)
Perfil 6 60x60 KLE, natural
0.0.603.83
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.603.83
Serieserie 6
Protección contra ESDsi
Sección transversalA = 12.696 cm2
Momento de inercia, eje xIx = 44.324 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 57.463 cm4
Pesom = 3.4 kg/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 13.075 cm3
Momento resistente, eje yWy = 19.154 cm3

Descripción

Unidades lineales completas con longitud de carrera variable (H), grupo motriz y grupo reenvío, cuerpo del perfil con guía de rodadura integrada sobre calibrados endurecidos, preajustados sin holgura. Correa dentada en ranuras de guía en forma de junta laberíntica, tensor de correa dentada integrado en el grupo de reenvío, junto con las poleas con rodamientos de bolas.
Carro de cuatro rodillos, contacto de rodillos lubricados con aceite (lubricación cada 6 meses o 2500 km)
Las unidades lineales KLE destacan por su alta precisión y movimientos lineales con baja vibración.

Variantes

Ordenar por

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación

Largo necesario

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100