Perfil WFC 8 40x40
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.724.58 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Sección transversal | A = 9.21 cm2 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 14.07 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 14.07 cm4 |
| Peso | m = 1.2 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Compuesto PE madera |
| Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 750 N |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 7.04 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 7.04 cm3 |
Descripción
Este perfil especialmente ligero presenta cuatro ranuras abiertas de perfil de la serie 8. Esto lo hace compatible con uniones y accesorios del sistema de construcción modular de item.
Estos perfiles ligeros se sierran a medida como si fueran de madera. Los bordes cortados con sierra no necesitan desbarbado, y las roscas no necesitan el roscado por separado. De este modo, podrá construir equipos y accesorios ligeros, como estanterías, mesas y particiones, directamente in situ y sin necesidad de herramientas especiales.
Los perfiles WFC 8 son sostenibles durante toda su vida útil y más allá, y tienen una reducida huella de carbono. Por eso están certificados como productos cradle-to-cradle (de la cuna a la cuna) por Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
39169090