Perfil 8 80x40


Variante seleccionada
Perfil 8 80x40 H, natural (0.0.026.04)
Perfil 8 80x40 H, natural
0.0.026.04
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.026.04
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Sección transversalA = 16.76 cm2
Momento de inercia, torsionalIt = 18.83 cm4
Momento de inercia, eje xIx = 26.87 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 101.19 cm4
Pesom = 4.53 kg/m
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranuraF = 5000 N
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 13.44 cm3
Momento resistente, eje yWy = 25.29 cm3

Descripción

El perfil 8 80x40 es un perfil de construcción universal de aluminio anodizado de alta calidad en la dimensión modular de la serie 8.
Este robusto perfil de aluminio, en su variante de diseño estándar de item, cuenta con seis ranuras de perfil de la serie 8 abiertas.
Los perfiles de la serie 8 están disponibles en las variantes de diseño estándar, ligero y económico (E). Debido a las cavidades adicionales, un perfil 8 80x40 ligero pesa alrededor de un 33 % menos que un perfil 8 80x40 de la misma longitud. Un perfil 8 80x40 E pesa aproximadamente un 47 % menos.
Deben tenerse en cuenta los momentos de inercia de la superficie frente a la flexión del perfil y la capacidad de carga máxima de la ranura del perfil seleccionado en relación con las cargas implicadas.

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, no anodizado Aluminio, no anodizado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, no anodizado Aluminio, no anodizado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EconomyRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EconomyRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  3 lados cerrados 3 lados cerradosColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  3 lados cerrados 3 lados cerradosColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Todos cerrados Todos cerradosColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Todos cerrados Todos cerradosColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación

Largo necesario

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042100