Sistema de fijación, perfil base X 8
Variante seleccionada

Sistema de fijación, perfil base X 8, gris, similar al RAL 7042
0.0.713.08
0.0.713.08
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.713.08 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 110 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
| Material | ABS |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
El sistema de fijación también puede combinarse con una serie de paneles, así como con las series X y XMS. No es necesario recortar secciones en perfiles ni paneles.
Nota: Para facilitar el montaje, los perfiles de aluminio para la fijación en paneles deben pedirse 0,5 mm más cortos que la medida de corte calculada.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169090
Sistema de fijación, perfil base X 8
Variante seleccionada

Sistema de fijación, perfil base X 8, gris, similar al RAL 7042
0.0.713.08
0.0.713.08