Perfil cobertura
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.003.25 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 58 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Polypropylène | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Polypropylène | Couleur: alu blanc | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: noir | |
| Série: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 12 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042990


alu blanc

aluminium naturel

noir
