Perfil cubrerranura


Variante seleccionada
Perfil cubrerranura 5, negro (0.0.370.78)
Perfil cubrerranura 5, negro
0.0.370.78
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.370.78
Serieserie 5
Protección contra ESDNo
Pesom = 11 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 2000 mm
MaterialPP
Colornegro

Descripción

Perfil de plástico flexible para dos diferentes aplicaciones:
Como perfil cubreranura, protege las ranuras de los perfiles ante la penetración de la suciedad.
Con el lado abierto mirando hacia el exterior, sirve como perfil para la fijación de paneles. Estos pueden sostenerse con seguridad en la ranura ancha del perfil.
Dentro de la serie 8 se ofrece además un surtido de perfiles en varios colores.
Several colour options
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.

Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.

Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.

Indicaciones de montaje

Cuando se introduce con la cara lisa hacia arriba, el cubrerranura impide que entre polvo y suciedad en la ranura.

Variantes

Ordenar por

Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 5010 (azul genciana) RAL 5010 (azul genciana)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 5010 (azul genciana) RAL 5010 (azul genciana)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 1018 (amarillo de zinc) RAL 1018 (amarillo de zinc)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 1018 (amarillo de zinc) RAL 1018 (amarillo de zinc)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 6016 (verde turquesa) RAL 6016 (verde turquesa)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 6016 (verde turquesa) RAL 6016 (verde turquesa)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 3003 (rojo rubí) RAL 3003 (rojo rubí)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 3003 (rojo rubí) RAL 3003 (rojo rubí)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-9,5 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-9,5 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  6-9,5 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  6-9,5 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169050