Perfil cubrerranura
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.431.00 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 18 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
| Material | PP |
| Color | negro |
Descripción
Como perfil cubreranura, protege las ranuras de los perfiles ante la penetración de la suciedad.
Con el lado abierto mirando hacia el exterior, sirve como perfil para la fijación de paneles. Estos pueden sostenerse con seguridad en la ranura ancha del perfil.
Dentro de la serie 8 se ofrece además un surtido de perfiles en varios colores.
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 5010 (azul genciana) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 5010 (azul genciana) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 1018 (amarillo de zinc) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 1018 (amarillo de zinc) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 6016 (verde turquesa) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 6016 (verde turquesa) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 3003 (rojo rubí) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 3003 (rojo rubí) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
| Serie: 12 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 6-9,5 mm | |
| Serie: 12 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 6-9,5 mm | |
| Serie: 12 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 6-9,5 mm | |
| Serie: 12 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 6-9,5 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169050
Perfil cubrerranura
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria


Negro



blanco, transparente

RAL 7042 (gris tráfico)















RAL 5010 (azul genciana)

RAL 1018 (amarillo de zinc)

RAL 6016 (verde turquesa)

RAL 3003 (rojo rubí)