Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.678.19 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 1.26 cm2 |
| Momento de inercia, torsional | It = 2.44 cm4 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 1.29 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 1.29 cm4 |
| Peso | m = 0.341 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 0.86 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 0.86 cm3 |
Descripción
El diagrama muestra la carga permitida en relación con la luz máxima a. Se basa en la máxima flexión permisible definida por item, que es 1/100 de la luz máxima. Al diseñar estructuras, tenga en cuenta los valores límite definidos en los reglamentos legales aplicables (por ejemplo, el reglamento DGUV 108-007 en Alemania).
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Wood-PP composite | Design: Standard | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Wood-PP composite | Design: Standard | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Plastic (PVC) | Design: Light | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Plastic (PVC) | Design: Light | Colour: Grey |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100


Aluminium, natural


Anthracite

Grey