Cuerpo básico rótula
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 medias articulaciones, inyección de aluminio, similar al RAL 9006 aluminio
Tornillo Allen M8x30, St, zinc.
Tuerca hexagonal M8, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.608.69 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 200 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Levier de serrage: X | |
Levier de serrage: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Código arancelario
83024900
Cuerpo básico rótula
Bajo petición