Suspensor de seguridad


Variante seleccionada
Suspensor de seguridad 8/8 (0.0.626.00)
Suspensor de seguridad 8/8
0.0.626.00
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 suspensores de seguridad St, zinc.
2 ganchos, St, zinc.
2 escuadras, St, zinc.
12 tuercas V 8 St M8
12 tornillos de seguridad M8x16, St, inox.
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo0.0.626.00
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 992 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Complies with Machinery Directive and is also convenient: the Safety Hanger for protective fence panels.
Panels consisting of Profile 6 (Safety Hanger 8/6) or Profile 8 (Safety Hanger 8/8) frames can be fitted to Stand Profiles 8 by a single fitter working alone: slot in at the bottom, tilt into place at the top and then fasten with the security bolt. Simple and efficient!
One Safety Hanger set is required for each profile frame that is being hung.
The tamper-proof pin hex button head screws surpass Machinery Directive requirements: a special Key (0.0.627.48) is used to fit the Hangers, which prevents unauthorised access to hazard areas.
The major advantage of the Safety Hangers is their steel design, which is break-proof even in crash scenarios. Just one reason why item can be trusted when it comes to safety.
Variabel und toleranzausgleichend
Ein-Mann-Montage
Gelöste Verschraubung werden sofort erkannt
El tornillo de seguridad antipérdida: Se introduce en la ranura del perfil, se aprieta y listo.

Variantes

Ordenar por

zweite Baureihe:  8
zweite Baureihe:  6

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200