Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.722.83 |
|---|---|
| Serie | serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 3 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA-GB |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Dependiendo de la altura del cajón en cuestión, también puede utilizarse con él la tapeta X 6 60x12 (0.0.609.29).
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Código arancelario
39235090