item
Tapetas - Ranuras abiertas

Tapetas - Ranuras abiertas


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

PA-GF, negro
Tornillo avellanado 8 SF Mx7,1, St, negro

Características

Número de artículo 0.0.624.47
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 9 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Working with quick-change frames and tool holders at the work bench is now a lot easier. Thanks to Cap 8 40x40 N, it now takes no time at all to securely cap a profile end while still leaving a groove open.
A whole range of components such as sliders, holders and guide elements can then be slotted into the open groove.
And the groove can also be sealed in a matter of seconds with a T-Slot Nut 8 F.

Variantes

Ordenar por

Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Colour:  Black Black Material:  Plastic (PA-GF)
Line:  X Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PA-GB)

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041441
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39235090