item
Transportador de cinta plana con barandilla - sin acumulación

Transportador de cinta plana con barandilla - sin acumulación

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

Este transportador de cinta sin acumulación está equipado con una barandilla continua. La altura y la anchura de la guía lateral pueden ajustarse con flexibilidad gracias a los encajes curvados. En caso necesario, pueden añadirse fácilmente perfiles de deslizamiento de item.
Las cintas transportadoras de item son adecuadas para transportar productos a granel y objetos que no son intrínsecamente estables. Junto con el sistema de barandillas, la cinta transportadora con una anchura de 320 mm puede utilizarse para transportar con seguridad una amplia gama de cargas unitarias. Con una longitud de 3000 mm, se pueden transportar cargas de hasta 75 kg en el sistema de transporte con este diseño.
El transportador de cinta 8 40 D está disponible con una cinta con acumulación, sin acumulación y con protección ESD en ocho anchuras de hasta 400 mm y distancias entre ejes de hasta 6000 mm. Todas las soluciones de muestra de item se pueden adaptar fácilmente a su aplicación concreta.
Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor utilizado debe adaptarse a las características del proceso y de la mercancía transportada.
- Un transportador de cinta 8 40 D-400 con una cinta sin acumulación puede funcionar con una carga máxima de 100 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD