item
Transportador de cinta plana con barandilla y embudo - con acumulación

Transportador de cinta plana con barandilla y embudo - con acumulación

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de cinta con acumulación dispone de un sistema de barandillas en forma de embudo en la zona de entrada. Esta estructura guía las cargas unitarias de forma segura. La altura y la anchura de la guía lateral pueden ajustarse con flexibilidad a lo largo de toda la sección del transportador gracias a los encajes curvados. La anchura de la cinta de 400 mm permite transportar con seguridad cargas unitarias de distintos tamaños. La barandilla de la cinta transportadora también puede equiparse con perfiles de deslizamiento de item.
El transportador de cinta 8 40 D de item está disponible con una cinta con acumulación, sin acumulación y con protección ESD en ocho anchuras de hasta 400 mm y distancias entre ejes de hasta 6000 mm. Todas las soluciones de cinta transportadora de muestra se pueden adaptar fácilmente a su aplicación concreta.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor utilizado debe adaptarse a las características del proceso y de la mercancía transportada.
- Un transportador de cinta 8 40 D-400 con acumulación puede funcionar con una carga máxima de 50 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD