item
Transportador de cinta plana con inclinación de 10° - sin acumulación

Transportador de cinta plana con inclinación de 10° - sin acumulación

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de cinta plana con cinta sin acumulación y una inclinación de 10° es adecuado para el funcionamiento ascendente de materiales a granel y objetos no intrínsecamente estables. La anchura de 320 mm permite el transporte seguro de mercancías de diferentes tamaños con un decalaje de altura. Por ejemplo, se puede transportar material a granel a una abertura de almacenamiento intermedio de material o compensar una diferencia de altura con respecto a una estación de trabajo ergonómica. En los 2000 mm de longitud se puede transportar una carga total de hasta 50 kg. La carga de línea máxima es de 25 kg/m.
El transportador de cinta plana 8 40 D está disponible con una cinta con acumulación, sin acumulación y con protección ESD en ocho anchuras de hasta 400 mm y distancias entre ejes de hasta 6000 mm.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
- El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
- Dependiendo de la pendiente, la velocidad de transporte y el material transportado, el peso máximo puede variar y debe comprobarse en cada caso de aplicación.
- El transportador de cinta plana 8 40 D-320 sin acumulación puede funcionar con una carga máxima de 100 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD