Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.711.34 |
---|---|
Distancia entre ejes en BFT | LA = 500–6000 mm |
Disposición de accionamiento | Salida a derecha/izquierda |
Posición del motor | 0°; 90°; 180°; 270° |
Serie | serie 8 |
Serie | FT |
Ancho total del transportador BG | BG = 40, 80 mm |
Peso | m = 7.147 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Carga total máxima (sin acumulación) | 100 kg |
Carga total máxima (con acumulación) | 50 kg |
Carga máxima de la línea | 25 kg/m |
Tensión nominal | Un = 230/400 V |
Transportbandgeschwindigkeit | V TB = 2.8–31.4 m/min |
Anchura de la cinta transportadora BT | BT = BG-8 mm |
Descripción
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84283300