item
Transportador de correa dentada doble con inclinación de 10° - sin acumulación

Transportador de correa dentada doble con inclinación de 10° - sin acumulación

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El transportador de correa dentada doble con dos correas dentadas sin acumulación de 40 mm de ancho y una inclinación de 10° es adecuado para transferir piezas pequeñas pesadas o cajas de menor tamaño a un nivel de altura diferente. La anchura total de 320 mm permite transportar mercancías de distintos tamaños. Por ejemplo, se puede compensar un decalaje de altura para introducir material en una máquina o en una estación de trabajo ergonómica. En los 2000 mm de longitud se puede transportar una carga total de hasta 50 kg. La carga de línea máxima es de 25 kg/m.
El transportador de correa dentada doble 8 40 D está disponible con una correa dentada con acumulación, sin acumulación y con protección ESD en dos anchuras y distancias entre ejes de hasta 6000 mm.

Notas sobre las cintas transportadoras industriales:
- La elección del motor debe adaptarse a las características del proceso y del material que se va a transportar.
- El montante debe reforzarse con una riostra longitudinal y deben instalarse montantes adicionales para soporte a partir de una longitud de 2000 mm.
- Dependiendo de la pendiente, la velocidad de transporte y el material transportado, el peso máximo puede variar y debe comprobarse en cada caso de aplicación.
- El transportador de correa dentada doble 8 40 D sin acumulación puede funcionar con una carga máxima de 90 kg y una carga de línea de 25 kg/m.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD