Cinta de transporte


Variante seleccionada
Cinta transportadora plana PVC, sin acumulación -160, gasolina (0.0.706.16)
Cinta transportadora plana PVC, sin acumulación -160, gasolina
0.0.706.16
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.706.16
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDNo
Pesom = 330 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 50 m
MaterialPVC
Colorgasolina

Descripción

Las cintas transportadoras planas de PVC no acumulables tienen una superficie especialmente robusta que presenta una elevada fricción estática. Por consiguiente, estas cintas transportadoras son ideales cuando desea mantener las mercancías en movimiento en su cinta transportadora en todo momento y no desea que se agrupen en una línea.
La cinta se suministra en la longitud deseada con ambos extremos unidos.
Las cintas transportadoras planas de PVC están disponibles en ocho anchuras. Al realizar el pedido, asegúrese de que las dimensiones de la cinta transportadora y de las poleas de accionamiento y retorno sean idénticas.
La circunferencia de las cintas transportadoras planas se calcula mediante esta fórmula.

Variantes

Ordenar por

Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  40 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  80 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  120 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  160 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  200 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  240 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  320 mmRozstaw osi:  640 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  400 mmRozstaw osi:  800 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  z akumulacjąSzerokość całkowita:  40 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  z akumulacjąSzerokość całkowita:  80 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  z akumulacjąSzerokość całkowita:  120 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  z akumulacjąSzerokość całkowita:  160 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  z akumulacjąSzerokość całkowita:  200 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  z akumulacjąSzerokość całkowita:  240 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  z akumulacjąSzerokość całkowita:  320 mmRozstaw osi:  640 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Rodzaj taśmy:  z akumulacjąSzerokość całkowita:  400 mmRozstaw osi:  800 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  40 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  80 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  40 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  80 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  120 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  160 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  200 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  240 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  320 mmRozstaw osi:  640 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Rodzaj taśmy:  ESD, z akumulacjąSzerokość całkowita:  400 mmRozstaw osi:  800 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymMateriał:  TPURodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  40 mmRozstaw osi:  500 ... 6000
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymMateriał:  TPURodzaj taśmy:  bez akumulacjiSzerokość całkowita:  80 mmRozstaw osi:  500 ... 6000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900