Cinta de transporte
Variante seleccionada

Cinta transportadora plana PVC, sin acumulación -200, gasolina
0.0.706.18
0.0.706.18
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.706.18 |
|---|---|
| Serie | Sistemas de transporte |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 418 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 50 m |
| Material | PVC |
| Color | gasolina |
Descripción
La cinta se suministra en la longitud deseada con ambos extremos unidos.
La circunferencia de las cintas transportadoras planas se calcula mediante esta fórmula.
Variantes
Ordenar por
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Plástico (PA) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Plástico (PA) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Poliuretano termoplástico (TPU) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Poliuretano termoplástico (TPU) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900
Cinta de transporte
Variante seleccionada

Cinta transportadora plana PVC, sin acumulación -200, gasolina
0.0.706.18
0.0.706.18
* Información obligatoria